Flanş tipi bilyalı burç

BBERM12UU - SNR

BBERM12UU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap12 mm
d - İç çap toleransı0,009/-0,001
D - Dış çap22 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,016
L - Uzunluk61 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği6 mm
D2 - Çap42 mm
L327,5 mm
D3 - Çap32 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Maksimum eksantriklik0,015 mm
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,11 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,683 kN
Cmax0,966 kN
C0min1,57 kN
C0max2,22 kN
İzin verilen statik Moment My12 N/m
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C