Flanş tipi bilyalı burç

BBERM60UU - SNR

BBERM60UU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap60 mm
d - İç çap toleransı0,016/-0,004
D - Dış çap90 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,025
L - Uzunluk209 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği18 mm
D2 - Çap134 mm
L395,5 mm
D3 - Çap112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Maksimum eksantriklik0,025 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle4,92 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
İzin verilen statik Moment My487 N/m
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C