Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBER |
| Bilyalı burç kategorisi | Flange type ball bushings |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | X105CrMo17 |
| Kafes malzemesi | PA |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 30 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,013/-0,002 |
| D - Dış çap | 47 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,019 |
| L - Uzunluk | 123 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0,3/-0,3 |
| B - Flanş genişliği | 10 mm |
| D2 - Çap | 76 mm |
| L3 | 56,5 mm |
| D3 - Çap | 62 mm |
| X | 6,6 mm |
| Y | 11 mm |
| Z | 6,1 mm |
| Maksimum eksantriklik | 0,017 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 6 |
| Kütle | 0,815 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 2,6 kN |
| Cmax | 3,328 kN |
| C0min | 5,49 kN |
| C0max | 7,027 kN |
| İzin verilen statik Moment My | 78 N/m |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |