Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBER |
| Bilyalı burç kategorisi | Flange type ball bushings |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | X105CrMo17 |
| Kafes malzemesi | PA |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 8 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,009/-0,001 |
| D - Dış çap | 16 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,013 |
| L - Uzunluk | 46 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0,3/-0,3 |
| B - Flanş genişliği | 5 mm |
| D2 - Çap | 32 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| D3 - Çap | 24 mm |
| X | 3,5 mm |
| Y | 6 mm |
| Z | 3,1 mm |
| Maksimum eksantriklik | 0,015 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 4 |
| Kütle | 0,059 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 0,32 kN |
| Cmax | 0,452 kN |
| C0min | 0,804 kN |
| C0max | 1,137 kN |
| İzin verilen statik Moment My | 4,3 N/m |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |