Flanş tipi bilyalı burç

BBERS20LAUU - SNR

BBERS20LAUU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiX5CrNi18-10
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap20 mm
d - İç çap toleransı0,011/-0,001
D - Dış çap32 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,019
L - Uzunluk80 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği8 mm
D2 - Çap54 mm
D3 - Çap43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Maksimum eksantriklik0,017 mm
Bilya sıralarının sayısı5
Kütle0,26 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
İzin verilen statik Moment My25 N/m
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı140 °C