Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBER |
| Bilyalı burç kategorisi | Flange type ball bushings |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | X105CrMo17 |
| Kafes malzemesi | PA |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 25 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,013/-0,002 |
| D - Dış çap | 40 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,019 |
| L - Uzunluk | 112 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0,3/-0,3 |
| B - Flanş genişliği | 8 mm |
| D2 - Çap | 62 mm |
| D3 - Çap | 51 mm |
| X | 5,5 mm |
| Y | 9 mm |
| Z | 5,1 mm |
| Maksimum eksantriklik | 0,017 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 6 |
| Kütle | 0,54 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 1,49 kN |
| Cmax | 1,907 kN |
| C0min | 3,14 kN |
| C0max | 4,019 kN |
| İzin verilen statik Moment My | 44 N/m |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |