Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBE-OP Bilyalı burç kategorisi Standard ball bushings, open Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler X105CrMo17 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No d - İç çap 25 mm d - İç çap toleransı 0,011/-0,001 D - Dış çap 40 mm D - Dış çap toleransı 0/-0,011 L - Uzunluk 58 mm L - Uzunluk toleransı 0/-0,3 L1 44,1 mm L1 toleransı 0/-0,3 D1 - Çap 37,5 mm L2 1,85 mm E 12,5 mm Alpha 60 ° Bilya sıralarının sayısı 5 Kütle 0,195 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 0,908 kN Cmax 0,908 kN C0min 1,57 kN C0max 1,57 kN OP için Crev 517.56 OP için C0rev 894.9 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C