Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBE-OP Bilyalı burç kategorisi Standard ball bushings, open Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler X105CrMo17 Kafes malzemesi X5CrNi18-10 İlk yağlama Non/No d - İç çap 60 mm d - İç çap toleransı 0,013/-0,002 D - Dış çap 90 mm D - Dış çap toleransı 0/-0,015 L - Uzunluk 125 mm L - Uzunluk toleransı 0/-0,4 L1 101,7 mm L1 toleransı 0/-0,4 D1 - Çap 86,5 mm L2 3,15 mm E 27,2 mm Alpha 54 ° Bilya sıralarının sayısı 5 Kütle 1,9 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 6,085 kN Cmax 6,085 kN C0min 9,8 kN C0max 9,8 kN OP için Crev 3468.45 OP için C0rev 5586 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 140 °C