Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Süper bilyeli burçlar, ± 0,5 °'ye kadar yanlış hizalamaları telafi etme yeteneği ile karakterize edilir. Süper bilyeli burçların kapalı ve açık versiyonları mevcuttur.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBET Bilyalı burç kategorisi Super ball bushings, closed Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No Yeniden yağlanabilir Oui/Yes Sabitleme deliği Oui/Yes d - İç çap 20 mm d - İç çap toleransı 0,009/-0,001 D - Dış çap 32 mm L - Uzunluk 45 mm L - Uzunluk toleransı 0,2/-0,2 L1 31,5 mm L1 toleransı 0/-0,2 D1 - Çap 30,3 mm L2 1,6 mm E 9 mm Alpha 55 ° Çap F H11 3 mm J 1 mm Bilya sıralarının sayısı 5 Kütle 0,048 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 2,09 kN Cmax 2,09 kN C0min 2,63 kN C0max 2,63 kN OP için Crev 1191.3 OP için C0rev 1499.1 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C