Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Süper bilyeli burçlar, ± 0,5 °'ye kadar yanlış hizalamaları telafi etme yeteneği ile karakterize edilir. Süper bilyeli burçların kapalı ve açık versiyonları mevcuttur.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBET Bilyalı burç kategorisi Super ball bushings, closed Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No Yeniden yağlanabilir Oui/Yes d - İç çap 50 mm d - İç çap toleransı 0,013/-0.002 D - Dış çap 75 mm L - Uzunluk 100 mm L - Uzunluk toleransı 0,2/-0,2 L1 77,6 mm L1 toleransı 0/-0,3 D1 - Çap 72 mm L2 2,65 mm Çap F H11 5 mm G 2,5 mm J 2,7 mm Bilya sıralarının sayısı 6 Kütle 0,618 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 10,8 kN Cmax 13,824 kN C0min 13,5 kN C0max 17,28 kN Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C