Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Süper bilyeli burçlar, ± 0,5 °'ye kadar yanlış hizalamaları telafi etme yeteneği ile karakterize edilir. Süper bilyeli burçların kapalı ve açık versiyonları mevcuttur.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBET Bilyalı burç kategorisi Super ball bushings, closed Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No Yeniden yağlanabilir Oui/Yes d - İç çap 8 mm d - İç çap toleransı 0,008/0 D - Dış çap 16 mm L - Uzunluk 25 mm L - Uzunluk toleransı 0,2/-0,2 L1 16,5 mm L1 toleransı 0/-0,2 D1 - Çap 15,2 mm L2 1,1 mm Bilya sıralarının sayısı 4 Kütle 0,007 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 0,423 kN Cmax 0,598 kN C0min 0,534 kN C0max 0,755 kN Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C