İğneli rulman, iğneli burç, kapalı uç
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 4 mm |
| D - Dış çap | 8 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 8 mm |
| C1 - Maks. İğneli burç kapalı uç kalınlığı | 1,6 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Non/No |
| İç bilezik referansı | No |
| Kütle | 0,002 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 1,77 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 1,27 kN |
| N lim - gres | 30000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 45000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |