SH - Vidalama somunu

BNU01205RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01205RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU01205RSHAA3Z-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d012 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
MalzemeCarbon steel
Dw2,5 mm
D1 g625,35 mm
M0 mm
B - Flanş genişliği10 mm
L - Uzunluk39 mm
L116,25 mm
N3 mm
Dolaşımlar sayısı3,5 x 1
Kütle0,15 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca6,363 kN
T7 için C0a13,059 kN
P5 için Ca7,07 kN
P5 için C0a14,51 kN
Kn235 N/µm