Flanş tipi somun

BNU01605RSULL4B-B0 - SNR

BNU01605RSULL4B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU01605RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d016 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Flanş genişliği10 mm
L - Uzunluk50 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle0,22 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca10,962 kN
T7 için C0a24,246 kN
P5 için Ca12,18 kN
P5 için C0a26,94 kN
Kn314 N/µm