Flanş tipi somun

BNU01610RDCLL2B-B0 - SNR

BNU01610RDCLL2B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU01610RDCLL2B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d016 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw2,778 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Flanş genişliği10 mm
L - Uzunluk92 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı2,8 x 1
Kütle0,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca6,66 kN
T7 için C0a14,463 kN
P5 için Ca7,4 kN
P5 için C0a16,07 kN
Kn304 N/µm