Silindirik somun

BNU02005LCILL4Z-B0 - SNR

BNU02005LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU02005LCILL4Z-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d020 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüLeft
Somun tipiCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
L - Uzunluk45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle0,17 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca12,321 kN
T7 için C0a30,789 kN
P5 için Ca13,69 kN
P5 için C0a34,21 kN
Kn382 N/µm