Flanş tipi somun

BNU02020RSCLL2B-B0 - SNR

BNU02020RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU02020RSCLL2B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d020 mm
Eğim P20 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Flanş genişliği10 mm
L - Uzunluk74 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı2,8 x 1
Kütle0,43 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca8,879 kN
T7 için C0a21,721 kN
P5 için Ca9,865 kN
P5 için C0a24,134 kN
Kn284 N/µm