Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU02505RSHLL4Z-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Eğim P | 5 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Somun tipi | SH - Screw-in nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 43 mm |
| M | 0 mm |
| B - Flanş genişliği | 19 mm |
| L - Uzunluk | 69 mm |
| L1 | 32,11 mm |
| L2 | 8 mm |
| N | 3 mm |
| Q | 0 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 4 x 1 |
| Kütle | 0,19 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | T7 için DN değeri | 70000 mmpm |
| P5 için DN değeri | 80000 mmpm |
| T7 için Ca | 13,698 kN |
| T7 için C0a | 38,961 kN |
| P5 için Ca | 15,22 kN |
| P5 için C0a | 43,29 kN |
| Kn | 363 N/µm |