Flanş tipi somun

BNU02505RSULL4B-B0 - SNR

BNU02505RSULL4B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU02505RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d025 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Flanş genişliği10 mm
L - Uzunluk51 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle0,34 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca13,698 kN
T7 için C0a38,961 kN
P5 için Ca15,22 kN
P5 için C0a43,29 kN
Kn441 N/µm