Flanş tipi somun

BNU03205RSCLL3B-B0 - SNR

BNU03205RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU03205RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d032 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Flanş genişliği13 mm
L - Uzunluk37 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı3,8 x 1
Kütle0,46 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca14,607 kN
T7 için C0a47,863 kN
P5 için Ca16,23 kN
P5 için C0a53,181 kN
Kn500 N/µm