Flanş tipi somun

BNU03205RSULL4B-B0 - SNR

BNU03205RSULL4B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU03205RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d032 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Flanş genişliği12 mm
L - Uzunluk52 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle0,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca15,273 kN
T7 için C0a50,391 kN
P5 için Ca16,97 kN
P5 için C0a55,99 kN
Kn530 N/µm