Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU03210RDCLL3B-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 32 mm |
| Eğim P | 10 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Somun tipi | DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 3,969 mm |
| D1 g6 | 50 mm |
| D2 | 80 mm |
| B - Flanş genişliği | 12 mm |
| L - Uzunluk | 115 mm |
| D3 | 65 mm |
| H | 62 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 3,8 x 1 |
| Kütle | 1,1 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | P5 için DN değeri | 100000 mmpm |
| T7 için Ca | 19,539 kN |
| T7 için C0a | 57,636 kN |
| P5 için Ca | 21,71 kN |
| P5 için C0a | 64,04 kN |
| Kn | 735 N/µm |