Flanş tipi somun

BNU03210RSCLL3B-B0 - SNR

BNU03210RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU03210RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d032 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,969 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Flanş genişliği13 mm
L - Uzunluk60 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı3,8 x 1
Kütle0,68 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca19,541 kN
T7 için C0a57,633 kN
P5 için Ca21,712 kN
P5 için C0a64,037 kN
Kn539 N/µm