Flanş tipi somun

BNU03220RDCLL2B-B0 - SNR

BNU03220RDCLL2B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU03220RDCLL2B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d032 mm
Eğim P20 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,969 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Flanş genişliği12 mm
L - Uzunluk160 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı2,8 x 1
Kütle1,35 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca15,147 kN
T7 için C0a43,551 kN
P5 için Ca16,83 kN
P5 için C0a48,39 kN
Kn569 N/µm