Flanş tipi somun

BNU04005RDCLL3B-B0 - SNR

BNU04005RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU04005RDCLL3B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d040 mm
Eğim P5 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Flanş genişliği15 mm
L - Uzunluk72 mm
D378 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı3,8 x 1
Kütle1,13 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca16,029 kN
T7 için C0a60,282 kN
P5 için Ca17,81 kN
P5 için C0a66,98 kN
Kn814 N/µm