Flanş tipi somun

BNU04010RSCLL3B-B0 - SNR

BNU04010RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU04010RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d040 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Flanş genişliği14 mm
L - Uzunluk63 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı3,8 x 1
Kütle1,01 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca40 kN
T7 için C0a110,758 kN
P5 için Ca44,444 kN
P5 için C0a123,064 kN
Kn657 N/µm