Flanş tipi somun

BNU05005RSCLL3B-B0 - SNR

BNU05005RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU05005RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d050 mm
Eğim P20 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Flanş genişliği18 mm
L - Uzunluk37 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı3,8 x 1
Kütle1,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri80000 mmpm
P5 için DN değeri100000 mmpm
T7 için Ca17,528 kN
T7 için C0a75,798 kN
P5 için Ca19,476 kN
P5 için C0a84,22 kN
Kn667 N/µm