Flanş tipi somun

BNU05010RTWLL4B-B0 - SNR

BNU05010RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU05010RTWLL4B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d050 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Flanş genişliği16 mm
L - Uzunluk148 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle2,7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca47,7 kN
T7 için C0a155,808 kN
P5 için Ca53 kN
P5 için C0a173,12 kN
Kn1147 N/µm