Flanş tipi somun

BNU06310RSULL4B-B0 - SNR

BNU06310RSULL4B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU06310RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d063 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g690 mm
D2125 mm
B - Flanş genişliği18 mm
L - Uzunluk98 mm
D3108 mm
H95 mm
X11 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle2,27 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca53,37 kN
T7 için C0a201,429 kN
P5 için Ca59,3 kN
P5 için C0a223,81 kN
Kn970 N/µm