Flanş tipi somun

BNU06320RSULL4B-B0 - SNR

BNU06320RSULL4B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU06320RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d063 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw9,525 mm
D1 g695 mm
D2135 mm
B - Flanş genişliği20 mm
L - Uzunluk149 mm
D3115 mm
H100 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle3,84 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca90,9 kN
T7 için C0a291,15 kN
P5 için Ca101 kN
P5 için C0a323,5 kN
Kn1069 N/µm