Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BNU08010RCILL4Z-B0 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Eğim P | 10 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Somun tipi | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Malzeme | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 105 mm |
| L - Uzunluk | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 8 mm |
| R | 4,5 mm |
| Dolaşımlar sayısı | 1 x 4 |
| Kütle | 2,1 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | T7 için DN değeri | 70000 mmpm |
| P5 için DN değeri | 80000 mmpm |
| T7 için Ca | 58,347 kN |
| T7 için C0a | 253,818 kN |
| P5 için Ca | 64,83 kN |
| P5 için C0a | 282,02 kN |
| Kn | 1069 N/µm |