Flanş tipi somun

BNU08010RSULL4B-B0 - SNR

BNU08010RSULL4B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU08010RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d080 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g6105 mm
D2145 mm
B - Flanş genişliği20 mm
L - Uzunluk98 mm
D3125 mm
H110 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle2,61 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca58,347 kN
T7 için C0a253,818 kN
P5 için Ca64,83 kN
P5 için C0a282,02 kN
Kn1069 N/µm