Flanş tipi somun

BNU08020RSULL4B-B0 - SNR

BNU08020RSULL4B-B0

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
AtamaBNU08020RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerilerBNU
d080 mm
Eğim P10 mm
Eğim yönüRight
Somun tipiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MalzemeCarbon steel
Dw9,525 mm
D1 g6125 mm
D2165 mm
B - Flanş genişliği25 mm
L - Uzunluk154 mm
D3145 mm
H130 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Dolaşımlar sayısı1 x 4
Kütle8,06 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
T7 için DN değeri70000 mmpm
P5 için DN değeri80000 mmpm
T7 için Ca102,555 kN
T7 için C0a379,269 kN
P5 için Ca113,95 kN
P5 için C0a421,41 kN
Kn1354 N/µm