Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Atama | BSH02525R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BSH |
| d0 | 25 mm |
| Eğim P | 25 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Mil Tipi | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
| Malzeme | Carbon steel |
| Tolerans sınıfı | P5 |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 22,596 mm |
| dpw | 26,085 mm |
| Maksimum uzunluk | 5400 mm |
| Metre başına ağırlık | 3.79 |