Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Atama | BSH05020R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BSH |
| d0 | 50 mm |
| Eğim P | 20 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Mil Tipi | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
| Malzeme | Carbon steel |
| Tolerans sınıfı | P5 |
| d1 | 48 mm |
| d2 | 43,81 mm |
| dpw | 50,15 mm |
| Maksimum uzunluk | 5400 mm |
| Metre başına ağırlık | 13.63 |