Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Atama | BSH08020R00T7R-7000-0000-0000-B00 |
| Marka | SNR |
| Seriler | BSH |
| d0 | 80 mm |
| Eğim P | 20 mm |
| Eğim yönü | Right |
| Mil Tipi | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Malzeme | Carbon steel |
| Tolerans sınıfı | T7 |
| d1 | 80 mm |
| d2 | 73,72 mm |
| dpw | 83,25 mm |
| Maksimum uzunluk | 7000 mm |
| Metre başına ağırlık | 37.12 |