Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BSTK20-DB |
| Marka | SNR |
| Seriler | BSTK |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| D | 75 mm |
| D1 g6 | 65 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Flanş genişliği | 49 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 29 mm |
| B3 | 38 mm |
| B4 | 24,5 mm |
| B5 | 48 mm |
| B6 | 12 mm |
| B7 | 2 mm |
| B8 | 8 mm |
| H | 77 mm |
| H1 | 42 mm |
| H2 | 27 |
| H3 | 18 |
| h4 | 10 mm |
| W | 112 mm |
| W3 | 56 mm |
| W1 | 70 mm |
| W2 | 92 mm |
| S1 | 10,2 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Temas açısı | 60 ° |
| d1 | 20 mm |
| Kütle | 2,1 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 24,3 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 24,3 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 37,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 37,5 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 25,7 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 25,7 kN |
| Başlangıç torku | 0.215 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 635 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 635 N/µm |