Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Atama | BSTK35-DBT-A |
| Marka | SNR |
| Seriler | BSTK |
| Ünite Tipleri | Block type |
| Malzeme | Carbon steel |
| D | 110 mm |
| D1 g6 | 90 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Flanş genişliği | 70 mm |
| B1 | 13,5 mm |
| B2 | 43 mm |
| B3 | 60 mm |
| B4 | 35 mm |
| B5 | 72,5 mm |
| B6 | 17 mm |
| B7 | 2,5 mm |
| B8 | 15 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 58 mm |
| H2 | 38 |
| H3 | 24 |
| h4 | 12 mm |
| W | 144 mm |
| W3 | 72 mm |
| W1 | 92 mm |
| W2 | 118 mm |
| S1 | 13 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Temas açısı | 60 ° |
| d1 | 35 mm |
| Kütle | 5,2 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 50,5 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 31 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 140 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 118 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 95 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 47,5 kN |
| Başlangıç torku | 0.51 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 1620 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 1130 N/µm |