• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

C-UCP208D1 - NTN

C-UCP208D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC208D1
  • P208D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği54 mm
Width over cast dust covers (A5)90 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
h - Rulman merkezi yüksekliği49,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18 mm
H2 - Yatak yüksekliği98 mm
Distance of attachment bolt holes (J)137 mm
L - Yatak genişliği184 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu52 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)9 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Kütle2,7 kg