C-UCP213D1 - NTN

C-UCP213D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC213D1
  • P213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği70 mm
Width over cast dust covers (A5)120 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
h - Rulman merkezi yüksekliği76,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27 mm
H2 - Yatak yüksekliği151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Yatak genişliği265 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu77 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Kütle7,2 kg