C-UCP308D1 - NTN

C-UCP308D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC308D1
  • P308D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği60 mm
Width over cast dust covers (A5)105 mm
Insert IR width (B)52 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
h - Rulman merkezi yüksekliği60 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği22 mm
H2 - Yatak yüksekliği116 mm
Distance of attachment bolt holes (J)170 mm
L - Yatak genişliği220 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu60 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu27 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)13 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Kütle4,1 kg