Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC320D1
- P320D1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak genişliği | 120 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 190 mm |
| Insert IR width (B) | 108 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 100 |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 140 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 50 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 275 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 380 mm |
| L - Yatak genişliği | 490 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 130 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 36 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 50 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 42 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 20 mm |
| Mounting bolt size (-) | 30 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 39 kg |