Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK211D1;H2311X
- P211D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak genişliği | 60 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 100 mm |
| Insert - total width (B1) | 59 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 50 |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 63,5 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 23 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 126 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 171 mm |
| L - Yatak genişliği | 219 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 65 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 20 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 23 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 15 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 4,7 kg |