Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Aksesuar ürün grubuna (makaralar, kasnaklar ve aksesuar kitleri) ek olarak, NTN-SNR en yüksek kalite standartlarını karşılayan, geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AKSESUAR KAYIŞLARI ürün gamı sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,037 kg Yol sayısı 3 Uzunluk 1 576 mm Recommended tool Clas : OM4049
OE Equivalents Peugeot, Opel, Vauxhall, DS, Citroen 3639519 Vauxhall, Citroen, DS, Peugeot, Opel 9675874180 Automotive Compatibility Citroen Berlingo BERLINGO III 05/2018 => - - Citroen C-ELYSEE C-ELYSEE 1 12/2016 => - - Citroen C-ELYSEE C-ELYSEE 2 12/2016 => - - Citroen C3 C3 05/2017 => - - Citroen C3 I C3 I 05/2017 => - - Citroen C3 III C3 III 06/2016 => - - Citroen C4 C4 03/2016 => - - Citroen C4 C4 1 06/2014 => 06/2018 - - Citroen C4 C4 2 06/2014 => - - Citroen C4 II C4 II 01/2015 => 03/2018 - - Citroen C5 I C5 I 08/2018 => - - DS DS3 DS3 1 02/2019 => - - DS DS3 DS3 2 02/2019 => - - DS DS3 DS3 I 05/2014 => - - DS DS7 DS7 1 09/2018 => - - Opel Combo COMBO IV 05/2018 => - - Opel CORSA CORSA V 08/2019 => - - Opel CORSA CORSA VI 08/2019 => - - Opel CROSSLAND X CROSSLAND X 1 02/2017 => - - Opel GRANDLAND X GRANDLAND X I 03/2018 => - - Peugeot 2008 I 2008 I 02/2018 => - - Peugeot 208 I 208 I 02/2012 => - - Peugeot 208 208 II 09/2019 => - - Peugeot 3008 3008 II 06/2016 => - - Peugeot 301 301 1 10/2012 => 12/2016 - - Peugeot 301 301 2 12/2014 => 12/2016 - - Peugeot 308 II 308 II 06/2013 => - - Peugeot 5008 II 5008 II 05/2018 => - - Peugeot Partner PARTNER III 09/2018 => - - Peugeot RIFTER RIFTER 05/2018 => - - Vauxhall COMBO COMBO IV 08/2018 => - - Vauxhall CORSA CORSA V 08/2019 => - - Vauxhall CROSSLAND X CROSSLAND X 1 02/2017 => - - Vauxhall GRANDLAND X GRANDLAND X I 03/2018 => - -