İnsert rulmanlar

CUS209-26 - SNR

CUS209-26

silindirik dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tek dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
a - Dış bilezik kanalları arasındaki mesafe3,18 mm
b - Dış bilezikte kanal genişliği1,9 mm
B - İç bileziğin genişliği41,2 mm
C - Dış bileziğin genişliği19 mm
d - Mil çapı41,275 mm
D - Dış bileziğin dış çapı85 mm
G - Ayar vidası boyutu5/16-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe8 mm
N1 - Dış bilezikte kanal çapı81,81 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9,5 mm
f0 - Faktör14
SW - Anahtar ölçüsü3,969 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,75 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,923 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,461 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,402 Hz