• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aks kiti

DK50.002 - SNR

DK50.002
Referans DK50.002

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • OJK50.002
  • OBK50.003
  • IBK50.001

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionArrière droit
Dış veya iç diş tanımıM24x1
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı28
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı27
Diameter ball joint on the side of the wheel76 mm
Version8 balls
Keçe çapı57 mm
Uzunluk 1827 mm
New partOui
Weight7,57 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansBMW33207609352

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumBMW1 SERIES1 SERIES => --BMW2 Convertible2 Convertible => --BMW2 Coupe2 Coupe => --BMW2 Series2 Series => --BMW3312/2011 => 05/2015--BMW3 Series3 Series => --BMW4 Convertible4 Convertible => --BMW4 Coupe4 Coupe => --BMW4 SERIES4 SERIES02/2014 => 01/2016--BMWSERIE 1SERIE 1 II => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 VI => --BMWSERIE 4SERIE 4 I => --BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES => --