Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Arka aks Sağ | X |
Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
Keçe çapı | 57 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
Version | 8 balls |
Uzunluk 1 | 828 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
Ağırlık | 8,69 kg |