Referans DK50.008
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- OBK50.001
- IBK50.003
- Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
| Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| Keçe çapı | 57 mm |
| Uzunluk 1 | 827 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,605 kg |