Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Ön aks Sol | X |
Dış veya iç diş tanımı | M27x1,5 |
Keçe çapı | 64,8 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 97 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 92 mm |
Uzunluk 1 | 598 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 30 |
Diferansiyel tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
Ağırlık | 7,261 kg |