Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Ön aks | X |
Bilezik ile | X |
Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
Keçe çapı | 71,5 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 124 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 112,5 mm |
Uzunluk 1 | 506 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
Kutup sayısı | 48 |
Ağırlık | 8,899 kg |